![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44 med tätningskit, Vit 47241909
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Höjd71
-
Bredd71
-
Djup41,60
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Montering påInfälldmontering
-
Anslutning/anslutningstypStickkontaktanslutning
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockJa
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler1
-
PrägladMed tryck/prägling
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47241909
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-02
PDF451,70 kB