The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 503503
    EAN
    4011334030478
    E-nr.
    1800291
    Förp
    10 St

    Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått 503503

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått

    503503

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    15711909
    15711909
    Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    15711606
    15711606
    Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    16238989
    16238989
    Vippor OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    16231909
    16231909
    Vippa dubbel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16231606
    16231606
    Vippa dubbel, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271909
    16271909
    Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 6 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 15711909

      Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15711606

      Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16238989

      Vippor OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16231909

      Vippa dubbel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16231606

      Vippa dubbel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271909

      Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271606

      Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • WAA2530M

      LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41,60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31,70 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Antal tryck­knappar
      Seri­e­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 503503
    PDF
    RoHS-certifikat 503503
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 503503 | Hager Sverige

      Produktbild 503503

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 503503 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 503503

      Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group