Gebäudesystemtechnik
Die KNX-Gebäudesystemtechnik von Hager hebt den Komfort und senkt die Betriebskosten.
Bei der Gebäudeautomation werden intelligente Geräte über das herstellerunabhängige Bussystem KNX vernetzt. Unsere Lösungen im Bereich Aktorik und Sensorik vereinen Qualität und Nutzerfreundlichkeit - denn KNX muss nicht kompliziert sein. Als Grundstein dient domovea von Hager für vernetzte Anwendungen im Smart Home. domovea verbindet, steuert und visualisiert.
Technologie
Das KNX-Angebot von Hager bietet verschiedene Technologien zur Vernetzung von Haus- und Gebäudekomponenten.
Aktorik
Smarter steuern
Aktoren sind für die Umsetzung der "Befehle" der Sensoren zuständig. Sie wandeln die Informationen in die gewünschte Aktion um und können lokal oder direkt in die Technikzentrale eingesetzt werden. Es stehen Reiheneinbaugeräte sowie Unterputzgeräte zur Verfügung.
Unsere Aktoren können nun sowohl mit easy als auch mit ETS in Betrieb genommen werden. Das verschlankt gleichzeitig unser Portfolio, vereinfacht den Bestellvorgang und reduziert mögliche Fehlerquellen.
Neu ist entsprechend auch die gemeinsame Bestellnummer: Sie erkennen die neuen Aktoren an der Buchstabenkombination TY*S.

Alt-Neu-Liste KNX Portfolio
Alle Aktoren sind unter der Bestellnummer TY*S erhältlich. Dies macht den Bestellprozess reibungsloser und minimiert potenzielle Fehler.
Neue Preise für
das KNX-Portfolio
Durchschnittlich 20% Preisersparnis
Mit den neuen KNX Secure Aktoren sparen Sie gleich doppelt: Die neuen Aktoren sind nicht nur für die Inbetriebnahme mit KNX easy und KNX ETS geeignet – dank Preisreduzierung sparen Sie und Ihre Kunden auch bares Geld.
Überzeugen Sie sich selbst von dem Preisvorteil anhand unseres Projektbeispiels.

-
Projektbeschreibung
Das Projekt beinhaltet Aktorik und Sensorik zur Umsetzung von Jalousie-, Heizungs- und Beleuchtungssteuerung (inkl. Dimmern). Bei der Aktorik handelt es sich um die neue KNX Secure Aktorik, die nicht nur Vorteile liefert sondern auch preislich attraktiver ist.
Anzahl
Material
Bezeichnung
2
Universal Dimmaktor 4fach KNX Secure, 4x300W
2
Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A
1
Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
3
Heizungsaktor 6fach KNX Secure, 24/230V
1
Spannungsversorgung, 1 Ausgang, 1 Drossel, 604mA
15
KNX Tastsensor-Modul 2fach mit Busankoppler für Design Q.x/K.x
15
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach für Design Q.x/K.x, polarweiß
15
Abdeckrahmen 1fach für Design Q.3, polarweiß
-
Preisbeispiele
Schon gewusst? Smart Home Komponenten sind förderfähig!
Mit unserem Förder-Check erfahren Sie, welche Komponenten Ihres Angebots förderfähig sind.
Sensorik
Sensoren erkennen Ereignisse im Gebäude und geben diese Informationen an die Aktoren weiter.
Planung
mit easyplan
Der intuitiv zu bedienende Konfigurator erlaubt die Planung des Smart Homes ohne Tiefen- und spezielles Produktwissen. In wenigen Schritten werden nach der Anlage der Gebäudestruktur und der gewünschten Funktion automatisch eine Stückliste und ein Raumbuch erstellt. Die Elbridge 2.0-Schnittstelle ermöglicht die direkte Bestellung beim Großhandel.

Visualisierung
mit domovea
domovea von Hager sorgt für den perfekten Mix im Smart Home. domovea verbindet, steuert und visualisiert in einem Baustein.

KNX ETS und easy
Support bei der Installation
Sie möchten ein KNX ETS oder easy-System installieren oder in Betrieb nehmen und haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie dabei!

Systemkomponenten
Grundlagen zu KNX easy
Alles über den Aufbau einer KNX easy Anlage lernen und erste Schaltfunktionen konfigurieren – wann und wo Sie wollen. Das geht mit unserem Online Kurs! Das Web Based Training lässt sich mit einer Dauer von ca. 30 Minuten flexibel in Ihre Berufsalltag integrieren. Mit der Anmeldung erhalten Sie Zugang zu unserem E-Learning Modul, das Sie selbstständig durcharbeiten können.

Bundesförderung
für effiziente Gebäude
Ziel der BEG ist, den Endenergieverbrauch bei Wärme- und Kälteversorgung zu senken. Ihnen als Elektrohandwerker eröffnet sie neue Perspektiven für smartes, energiebewusstes Bauen und Sanieren.