KNX-Impulszähler
Lückenloses Energie-Monitoring
Impulszähler auslesen und den Energieverbrauch im digitalen Blick
Mit den Impuls-Gateways von Hager binden Sie Impulszähler für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme oder Öl in eine Lösung im KNX-Standard ein.
Mechanische Messgeräte mit Impulsausgang – wie z. B. ein Gaszähler – liefern die Information, die das Gateway in digitale und im KNX Bus verwertbare Daten umwandelt. Der Anschluss erfolgt über die S0-Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 oder alternativ über einen potenzialfreien Kontakt. Mit einer entsprechenden Visualisierungslösung wie der Software domovea werden die Verbräuche am Rechner, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone sichtbar gemacht. Innerhalb der KNX Anlage können die Impuls-Gateways sowohl mit der ETS als auch dem leicht und schnell zu bedienenden System easy in Betrieb genommen werden.
Zwei Impulszähler-Gateways für eine aussagekräftige Verbrauchskontrolle
Zwei Impuls-Gateways stehen zur Auswahl: ein Gerät mit einem Eingang TXE771 und eines mit drei Eingängen TXE773. Installiert werden sie vor Ort am entsprechenden Zähler - das kann im Hausanschlussraum sein oder bei Bedarf auch im Außenbereich. Gezählt werden der Gesamtverbrauch und einzelne Teilverbräuche. Auch Leistungsdaten bzw. Durchflussraten sind abruf- und darstellbar. Selbst bei Busspannungsausfall werden die Werte bis zu 30 Tage lang im Gateway gespeichert.