Psychiatrische Klinik,
Lüneburg
Verlässliche Energieversorgung für kritische Infrastrukturen
Die Psychiatrische Klinik Lüneburg (PKL) ist eine kommunale Fachklinik und Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Als zentrale Einrichtung für die psychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Versorgung übernimmt die PKL eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung der gesamten Region.
Da die Stationen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bislang noch in mehreren, teils sanierungsbedürftigen Gebäuden untergebracht sind, wird das traditionsreiche Hauptgebäude aus den 1970er-Jahren (Haus 48) durch einen modernen Ersatzneubau abgelöst. Ziel des mehrstufigen Projekts ist die Zentralisierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, um die medizinische Versorgung langfristig zu sichern und die räumlichen Strukturen an aktuelle Anforderungen anzupassen.
Für die sichere Energieversorgung dieser kritischen Infrastruktur setzt die PKL auf die Kompetenz und Technik von Hager. Eingesetzt werden unter anderem das Energieverteilungssystem univers N bis 630 A sowie unimes H bis 4.000 A in Kombination mit dem Leistungsschalter HW1 und einer automatischen Lastumschaltung nach DIN VDE 0100-710. Damit ist das neue Gebäude zuverlässig, leistungsstark und zukunftssicher aufgestellt – auch in sensiblen Bereichen, in denen Ausfallsicherheit oberste Priorität hat.
Energieverteilung mit unimes H bis 4.000 A
Die sichere Energieversorgung des Neubaus der Psychiatrischen Klinik Lüneburg basiert auf einer leistungsstarken Niederspannungshauptverteilung mit unimes H bis 4.000 A. In Verbindung mit dem offenen Leistungsschalter HW1 gewährleistet die Anlage eine hohe Ausfallsicherheit sowie eine zuverlässige Stromversorgung – essenziell für den Betrieb einer Klinik als kritische Infrastruktur.
Dank der modularen Bauweise lässt sich unimes H flexibel an zukünftige Leistungsanforderungen anpassen. Der hohe Kurzschlussfestigkeitsgrad sorgt zudem für maximale Versorgungssicherheit, auch unter kritischen Bedingungen. Damit erfüllt das System alle zentralen Anforderungen an eine moderne Klinik-Infrastruktur: selektive Absicherung, schnelle Fehlererkennung, klare Strukturierung der Stromkreise und einfache Wartung.
Zur Überwachung und Analyse der Energieflüsse sind h3+ Energy Leistungsschalter mit integrierter Messdatenerfassung im Einsatz. Über die Türeinbaudisplays lassen sich alle relevanten Messwerte und Schaltzustände direkt an der Anlage ablesen – für maximale Transparenz, effizientes Energiemanagement und eine lückenlose Anlagenüberwachung in Echtzeit.
Ergänzend kommen univers N Anlagen bis 630 A zum Einsatz, die eine effiziente Unterverteilung in den Gebäudebereichen sicherstellen. Die Kombination beider Systeme schafft eine durchgängige, zuverlässige und zukunftssichere Energieverteilung – von der Hauptversorgung bis hin zu den Endabnehmern.
Sicherheit durch
passiven Störlichtbogenschutz
Für eine Klinik wie die Psychiatrische Klinik Lüneburg ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung entscheidend. Die eingesetzten unimes H Anlagen sind daher mit einem passiven Störlichtbogenschutz ausgestattet, der im Fehlerfall die Energie des Lichtbogens kontrolliert ableitet und die entstehenden Drücke sicher entlastet. So werden Personen und Betriebsmittel zuverlässig geschützt, während die Auswirkungen eines Störlichtbogens auf ein Minimum reduziert werden.
Durch diese innovative Schutztechnik wird die Verfügbarkeit der Energieversorgung auch unter extremen Bedingungen sichergestellt. Damit leistet Hager einen entscheidenden Beitrag zu einem sicheren, stabilen und zukunftsfähigen Klinikbetrieb – eine Lösung, auf die medizinisches Personal und Patienten gleichermaßen vertrauen können.
Offener Leistungsschalter HW1
Im Neubau der PKL sorgt der HW1 für eine selektive Absicherung der Stromkreise. Seine modulare und robuste Bauweise ermöglicht eine flexible Integration in die Energieverteilung und unterstützt eine einfache Anpassung an zukünftige Leistungsanforderungen.
Durch die präzise Schalttechnik werden Risiken für Anlagen und Personal minimiert, wodurch der HW1 einen entscheidenden Beitrag zu einem zuverlässigen und wartungsfreundlichen Betrieb der kritischen Infrastruktur leistet.

Umschalteinheit HZI855
Für eine jederzeit verlässliche Stromversorgung ist im Neubau der Psychiatrischen Klinik Lüneburg die Umschalteinheit HZI855 im Einsatz. Sie steuert den automatischen Wechsel zwischen Netz- und Ersatzversorgung nach DIN VDE 0100-710 und gewährleistet so eine kontinuierliche Energieverfügbarkeit – auch bei Störungen oder Wartungsarbeiten.
Der für Niederspannungsanwendungen entwickelte ATS-Controller erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-6-1, IEC 61010-1 und IEC 61010-2-201 sowie die Installationsnormen IEC 60364-1 und IEC 60364-7-710. Damit ist er speziell auf die hohen Sicherheitsanforderungen in medizinischen Einrichtungen ausgelegt.
Dank ihrer intelligenten Steuer- und Überwachungsfunktionen erkennt die HZI855 Spannungsabweichungen in Echtzeit und schaltet lastgerecht um, bevor kritische Zustände entstehen. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten und eine präzise Ereignisprotokollierung erhöhen dabei die Transparenz und Betriebssicherheit.
Mit dieser Automatiklösung trägt Hager entscheidend dazu bei, dass die Energieversorgung der Klinik jederzeit stabil, sicher und normkonform bleibt – eine Grundlage für den verlässlichen Betrieb sensibler medizinischer Einrichtungen.

„Bei einer kritischen Infrastruktur wie der Psychiatrischen Klinik Lüneburg hat die Versorgungssicherheit oberste Priorität. Durch die enge Zusammenarbeit mit Hager und den Einsatz der digitalen Tools – von Hagercad Calc über den hw+ Konfigurator bis hin zu Hager Power setup – konnten wir die Energieverteilung präzise planen, zuverlässig umsetzen und den Zeitplan einhalten.“
Sven Müller, Geschäftsführer Elektro Müller GmbH

Planungstools
Für die Planung und Umsetzung der Energieverteilung setzte Hager auf eine Reihe digitaler Tools, um maximale Effizienz, Normgerechtigkeit und Planungssicherheit zu gewährleisten.
Zur Berechnung und Auslegung der Anlagen wurde Hagercad Calc eingesetzt. Die Software ermöglicht eine einfache, schnelle und normgerechte Dimensionierung der Niederspannungsverteilung. Auf dieser Basis wurden die Systeme anschließend in Hagercad projektiert, was eine durchgängige Planung und vollständige Dokumentation sicherstellt.
Für die Konfiguration der offenen Leistungsschalter kam der hw+ Konfigurator zum Einsatz, der die Auswahl und Anpassung der Schalterkomponenten vereinfacht und präzise auf die Projektanforderungen abstimmt. Abschließend unterstützte Hager Power setup die Prüf- und Inbetriebnahmeprozesse der Schaltanlage, um eine reibungslose Umsetzung vor Ort zu garantieren.
Durch den Einsatz dieser digitalen Tools konnte Hager eine effiziente, transparente und zuverlässige Projektrealisierung sicherstellen – vom Entwurf über die Planung bis zur Inbetriebnahme.

Projektbeteiligte
Bauherr:
Psychiatrische Klinik Lüneburg
Elektroinstallation:
Elektro Müller GmbH Wolfsburg
Schaltanlagenbau:
MDK Meuro
Projektverantwortliche Hager:
Dennis Tatje + Region Nordost

Impressionen
Downloads
-
Energieverteilungen bis 4.000 A
Wie viel Zukunft passt in Ihre Energieverteilung?
pdf1,67 MB -
Hoch hinaus: Energieverteilungen und Leistungsschalter HW1, HW2 und HW4 bis 4.000 A
pdf15,31 MB -
Ausgewählte Projekte
pdf7,65 MB