ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter) HZI855
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Automatische Umschalter 8 product.page.accessories.products-available -
Motorantrieb 24 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Informations-/MSR-Technik 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 32 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 415 V
-
BussystemMODBUS
-
Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRS485
-
Anschlussart Bus EingangSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
Typ der AusgangsverbindungSchraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge6
-
Anzahl der Eingänge6
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Betriebstemperatur-30 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Verbrauchte Leistung in W10 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
Montage aufTür
-
Nominales Drehmoment des Steuerungs- und Hilfskontaktstromkreises0,6 - 5 Nm
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Elektrische Messung, Detaillierte elektrische Messung, Ein/aus-Status, Stromquelle, Szenen
-
DatenformateMODBUS (RTU)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen100 KB - 1 MB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HZI855
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt HZI855
ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter)
PDF -
Bedienungsanleitungen
Bedienungsanleitung - DE
HZI855
PDF9,45 MB -
Montageanleitungen
Montageanleitung de-DE 2024-04-08
PDF2,67 MB -
Produktbeilagen
Produktanhang International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
EU-Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Ausschreibungstext
Regler für automatische Lastumschaltung speziell für den Einsatz in Niederspannungsanwendungen,
um die sichere Umschaltung einer Lastversorgung zwischen einer normalen und einer alternativen Stromquelle zu gewährleisten.
Kontraststarke und hochauflösende LCD-Bildschirmanzeige mit klar definierten Meldungen.
Scheller und einfacher Zugriff auf alle Hauptfunktionen an der Vorderseite.
Mit Dichtung geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP65).
Mithilfe konfigurierbarer Zeitgeber und Schwellenwerte sorgt das Steuerungsrelais HZI855 für die automatische oder ferngesteuerte Umschaltung von einer Quelle zur anderen,
bei jeder Quellenkombination: 2 Transformatoren, 1 Transformator und 1 Generator oder 2 Generatoren.
Eigenversorgung über die Messungen. Großer Spannungsbereich.
Hilfsversorgung mit 24 V DC (optionale Nutzung).
2 bistabile Relais.
Intelligenter Assistent für die einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Mit Dichtung (Zubehör)geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP65).
1000 Alarme und Ereignisse.
6 vollständig konfigurierbare Ein- und Ausgänge
Modbus-Kommunikation über RS485 möglich.
Der Regler erfüllt die folgenden internationalen Normen:
IEC 60947-6-1 - Umschalteinrichtungen
IEC 61010-2-201 - Besondere Anforderungen an Steuergeräte
IEC 61010-1 - Elektrische Sicherheitsanforderungen
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 415 V
Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter: 1,5 - 2,5 mm²
Anzahl der Ausgänge: 6
Anzahl der Eingänge: 6
Betriebstemperatur: -30 - 70 °C
Montage auf: Tür
Verbrauchte Leistung in W: 10 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZI855
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.