The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXB040H
    EAN
    3250613346515
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H405
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC HXB040H

    Preis
    906,60 €
    / Stück *
    906,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

    HXB040H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steu­e­rung für auto­ma­ti­schen Umschalter 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steu­e­rung für auto­ma­ti­schen Umschalter
    • HZI855

      ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter)

      2.596,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • HZI855

      ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter)

      2.596,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Steu­er­span­nung AC
      0 - 0 V
    • Steu­er­span­nung DC
      24 - 24 V
    Frequenz
    • Frequenz
      0 - 0 Hz
    Funk­ti­onen
    • Mit Auto-Reset Funk­tion
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HXB040H | Hager Deutschland

      Produktbild HXB040H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXB040H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXB040H

      Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HXB040H - Motorantrieb für Baugröße x250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250) (Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB040H - Motorantrieb für Baugröße x250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250) (Stand: 03.2014)

      Montageanleitung International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

      Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

      Zuverlässiger Schutz (19DE0387)

      PDF
      9,93 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HXF005H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 380-450V AC
      HXF005H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 380-450V AC
      Preis
      175,80 €
      / Stück *
      175,80 €
      / Stück *
    • 2
      HXF003H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      HXF003H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      Preis
      175,80 €
      / Stück *
      175,80 €
      / Stück *
    • 3
      HXF004H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      HXF004H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      Preis
      175,80 €
      / Stück *
      175,80 €
      / Stück *
    • 4
      HXF002H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      HXF002H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      Preis
      175,80 €
      / Stück *
      175,80 €
      / Stück *
    • 5
      HXF008H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 110V DC
      HXF008H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 110V DC
      Preis
      175,80 €
      / Stück *
      175,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

    Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter.

    Versorgungsspannungsart: DC
    Steuerspannung AC: 0 - 0 V
    Steuerspannung DC: 24 - 24 V
    Frequenz: 0 - 0 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HXB040H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG