Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC HXF002H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anzugsverbrauch1,44 VA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Steuerspannung AC0 - 0 V
-
Steuerspannung DC48 - 48 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue0 - 0 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb48 - 48 V
-
Frequenz0 - 0 Hz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXF002H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HXF002H
Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013)
Montageanleitung International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.