Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 1600A HIB492M

EAN
3250613191436
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H400
17.903,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steu­e­rung für auto­ma­ti­schen Umschalter 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1600 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    100 kA
Leis­tung
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    1053000 W
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 1600A

Lastumschalter mit Motorantrieb nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb.
Funktion:
- 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige
- manueller Notschaltgriff
- großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen.
Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar.
Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Nennstrom: 1600 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 1053000 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIB492M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.