ATS-Steuerung + COM für alle Arten von Transferschaltgeräten (HIB / Breakers) HZI855

EAN
3250613362287
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H401
Preis
2.467,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Auto­ma­ti­sche Umschalter 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar
  • Moto­r­an­trieb 28 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 415 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Ausgang massiver Leiter
    1,5 - 2,5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Ausgang flexi­bler Leiter
    1,5 - 2,5 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    6
  • Anzahl der Eingänge
    6
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 70 °C
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    6 W
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.