Motorantrieb für Baugröße x250 230-240VAC HXB042H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steuerung für automatischen Umschalter 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Steuerspannung AC230 - 240 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit Auto-Reset FunktionNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXB042H
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HXB040H - Motorantrieb für Baugröße x250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250) (Stand: 03.2014)
Montageanleitung International 2014-03-20
PDF2,23 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Technische Broschüre de-DE 2018-09-10
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 250 A.
Versorgungsspannungsart: AC
Steuerspannung AC: 230 - 240 V
Steuerspannung DC: 0 - 0 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXB042H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.