Anschlusskabel mit NSP-Stecker für Neutralleiterpotenzial 1,20 m für h3+ Energy HTC160H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Kabellänge1,20 m
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTC160H
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-11-30
PDF978,63 kBMontageanleitung für HEWxx, HEZxx, HMWxx, HMZxx, HNWxx, HNZxx, HPWxx, HTC1xx - Leistungschalter h3+/h3, Zubehör (multi-language, Stand: 10.2019)
Montageanleitung International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.