![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 1250A HIB491M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steuerung für automatischen Umschalter 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Nennstrom1250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung100 kA
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1822000 W
-
Polanzahl4
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HIB491M
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-07-09
PDF1,25 MBMontageanleitung de-DE 2021-07-09
PDF1,25 MB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Ausschreibungstext
Lastumschalter mit Motorantrieb nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb.
Funktion:
- 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige
- manueller Notschaltgriff
- großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen.
Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar.
Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Nennstrom: 1250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 822000 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIB491M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.