ATS-Steuerung + COM nur für ferngesteuerte Transferschaltgeräte (HIB) HZI825

EAN
3250613362270
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H401
Preis
1.738,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Auto­ma­ti­sche Umschalter 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 415 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Ausgang massiver Leiter
    1,50 - 1,50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Ausgang flexi­bler Leiter
    1,50 - 1,50 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    5
  • Anzahl der Eingänge
    5
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 70 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    10 W
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.