Hager

HZI812

Dual-Spannungsversorgung
Best-Nr.
HZI812
EAN-Nr.
3250613362249
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H401
Preis
284,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 6mm²
  • Anzahl Module
    • 4

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für HZI812

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Betriebsanleitung für HZI812 - Dual-Spannungsversorgung (DE-EN-FR, Stand: 03.2016)

    PDF
    487 KB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    13 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Dual-Spannungsversorgung
Verwaltungsmodul einer Doppelversorgung. Bei Ausfall der Netzversorgung 1 wird die Spannungsversorgung der Steuerspannung über Netzversorgung 2 realisiert.
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :6mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZI812
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.