The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZC003
    EAN
    3250613362348
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Zubehör Last­trenn­schalter

    Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz HZC003

    Preis
    159,10 €
    / Stück *
    159,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

    HZC003

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Black handle FCS- LBS 100-630A (English )
    PDF
    612,10 kB
    REACH declaration HZC003
    PDF
    RoHS Report HZC003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZC003 | Hager Deutschland

      Produktbild HZC003

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZC003 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild notice poignée pour commande rotative | Hager Deutschland

      notice poignée pour commande rotative

      Montageanleitung International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZ005 - Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      HZ005
      Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      Preis
      259,20 €
      / Stück *
      259,20 €
      / Stück *
    • 2
      HZ035 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      HZ035
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 3
      HZ036 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      HZ036
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 4
      HZF102 - Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      HZF102
      Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      Preis
      28,30 €
      / Stück *
      28,30 €
      / Stück *
    • 5
      HZI400 - Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      HZI400
      Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      Preis
      212,20 €
      / Stück *
      212,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG