The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZF301
    EAN
    3250613362737
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Zubehör Last­trenn­schalter

    Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A HZF301

    Preis
    27,30 €
    / Stück *
    27,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A

    HZF301

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    Abmes­sungen
    • Höhe
      10 mm
    • Breite
      10 mm
    • Tiefe
      105 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZF301
    PDF
    RoHS Report HZF301
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZF301 | Hager Deutschland

      Produktbild HZF301

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZF301 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZF301

      Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZC218 - Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter 100-160A, 4polig
      HZC218
      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter 100-160A, 4polig
      Preis
      48,00 €
      / Stück *
      48,00 €
      / Stück *
    • 2
      HZF202 - Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 160A 3polig
      HZF202
      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 160A 3polig
      Preis
      33,80 €
      / Stück *
      33,80 €
      / Stück *
    • 3
      HZ075 - Anschlussklemmen HA357 Einzelader, 50-240mm2
      HZ075
      Anschlussklemmen HA357 Einzelader, 50-240mm2
      Preis
      100,60 €
      / Stück *
      100,60 €
      / Stück *
    • 4
      HZ073 - Anschlussklemmen HA352 Einzelader, 16-95mm2
      HZ073
      Anschlussklemmen HA352 Einzelader, 16-95mm2
      Preis
      40,20 €
      / Stück *
      40,20 €
      / Stück *
    • 5
      HZC002 - Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz
      HZC002
      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz
      Preis
      37,50 €
      / Stück *
      37,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A

    Hilfskontakt, 1 Schließer für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A.

    Einbau-/Anschlussort: Vorne
    Anschlussart: Schraubanschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HZF301
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG