The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZ023
    EAN
    3250613360238
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Zubehör Last­trenn­schalter

    Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler HZ023

    Preis
    32,80 €
    / Stück *
    32,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

    HZ023

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Fast-on Kabelschuh
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Abmes­sungen
    • Höhe
      24 mm
    • Breite
      95 mm
    • Tiefe
      124 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZ023
    PDF
    RoHS Report HZ023
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZ023 | Hager Deutschland

      Produktbild HZ023

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZ023 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Contact auxiliaire HAxxxxA | Hager Deutschland

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Montageanleitung zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZ005 - Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      HZ005
      Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      Preis
      259,20 €
      / Stück *
      259,20 €
      / Stück *
    • 2
      HZ035 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      HZ035
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 3
      HZ036 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      HZ036
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 4
      HZF102 - Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      HZF102
      Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      Preis
      28,30 €
      / Stück *
      28,30 €
      / Stück *
    • 5
      HZI400 - Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      HZI400
      Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      Preis
      212,20 €
      / Stück *
      212,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG