The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZC002
    EAN
    3250613362546
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Modu­lare Last­trenn­schalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz HZC002

    Preis
    37,50 €
    / Stück *
    37,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

    HZC002

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZC002
    PDF
    RoHS Report HZC002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZC002 | Hager Deutschland

      Produktbild HZC002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZC002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZC002

      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild notice poignée pour commande rotative | Hager Deutschland

      notice poignée pour commande rotative

      Montageanleitung International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB303
      Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      53,70 €
      / Stück *
      53,70 €
      / Stück *
    • 2
      HAB406 - Lasttrennschalter, 4-polig, 63 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB406
      Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 3
      SH463N - Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 4-polig, 4 Schließer, 400V AC, 3,5PLE
      SH463N
      Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
      Preis
      96,20 €
      / Stück *
      96,20 €
      / Stück *
    • 4
      HAC310 - Lasttrennschalter/NH-Lasttrenner, 3-polig, 100A, Hutschiene oder Montageplatte
      HAC310
      Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      114,60 €
      / Stück *
      114,60 €
      / Stück *
    • 5
      HAB304 - Lasttrennschalter, 3-polig, 40 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB304
      Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      51,90 €
      / Stück *
      51,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

    Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse.

    Verriegelbar: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HZC002
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG