The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HAC310
    Modularer Lasttrennschalter, 3-polig, 100A, geeignet für Hutschiene oder Montageplatte. Der Lasttrenner bietet eine zuverlässige Trennung im Stromkreis, unterstützt NH-Sicherungen zur Absicherung gegen Überlast und Kurzschluss. Ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
    EAN
    3250613140298
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Modu­lare Last­trenn­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Lasttrennschalter/NH-Lasttrenner, 3-polig, 100A, Hutschiene oder Montageplatte HAC310

    Preis
    114,60 €
    / Stück *
    114,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter/NH-Lasttrenner, 3-polig, 100A, Hutschiene oder Montageplatte

    HAC310

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • Hilfs­schal­ter­block
    • HZC213

      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HACxxx HIMxx6/8, 3polig

      33,40 €  / Stück*
    • HZC215

      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HADxxx 100-125A, 3polig

      36,80 €  / Stück*
    • HZC111

      Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

      16,80 €  / Stück*
    • HZC113

      Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

      24,30 €  / Stück*
    • HZC112

      Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

      22,00 €  / Stück*
    • HZC010

      Drehantrieb für Lasttrennschalter 20-100A

      33,40 €  / Stück*
    • HZC312

      Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

      43,00 €  / Stück*
    • HZC311

      Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

      25,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      80 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      1,50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      1,50 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      25 kA
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Kurzer Dreh­griff
    • Polan­zahl
      3
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      4 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      12 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      65000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      36000 W
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,5 - 3,85 Nm
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HAC310
    PDF
    RoHS Report HAC310
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HAC310 | Hager Deutschland

      Produktbild HAC310

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HAC310 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HAC310

      Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-08-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAD312 - Lasttrennschalter, 3-polig, 125 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD312
      Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      156,60 €
      / Stück *
      156,60 €
      / Stück *
    • 2
      HA351 - Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      HA351
      Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      Preis
      150,10 €
      / Stück *
      150,10 €
      / Stück *
    • 3
      SH363S - Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 3-polig 3 Schließer 400V AC sperrbar 2,5PLE
      SH363S
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2, 5PLE
      Preis
      83,40 €
      / Stück *
      83,40 €
      / Stück *
    • 4
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis
      5.006,60 €
      / Stück *
      5.006,60 €
      / Stück *
    • 5
      HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD412
      Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      208,60 €
      / Stück *
      208,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte

    Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.

    Bemessungsstrom IN: 100 A
    Polart: 3P
    Verlustleistung pro Pol: 4 W
    Leistungsabgabe bei IN: 12 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 65000 W
    Motorantrieb optional: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HAC310
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG