The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZC213
    EAN
    3250613140731
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Modu­lare Last­trenn­schalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • Zubehör für Wech­selschalter
    • Mehr sehen

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HACxxx HIMxx6/8, 3polig HZC213

    Preis
    33,40 €
    / Stück *
    33,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HACxxx HIMxx6/8, 3polig

    HZC213

    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZC213
    PDF
    RoHS Report HZC213
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZC213 | Hager Deutschland

      Produktbild HZC213

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZC213 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZC213

      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HACxxx HIMxx6/8, 3polig

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD412
      Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      208,60 €
      / Stück *
      208,60 €
      / Stück *
    • 2
      HZC212 - Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HABxxx HIMxx2/4, 4polig
      HZC212
      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HABxxx HIMxx2/4, 4polig
      Preis
      31,50 €
      / Stück *
      31,50 €
      / Stück *
    • 3
      HZC116 - Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A
      HZC116
      Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *
    • 4
      HAE316 - Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE316
      Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      230,90 €
      / Stück *
      230,90 €
      / Stück *
    • 5
      HAD312 - Lasttrennschalter, 3-polig, 125 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD312
      Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      156,60 €
      / Stück *
      156,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG