Motorantrieb für Leistungs-/Lasttrennschalter P250 AC 230V ohne Autoreset HXT044H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steuerung für automatischen Umschalter 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 119 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Steuerspannung AC230 - 240 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit Auto-Reset FunktionNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXT044H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HXT044H
Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC ohne Autoreset
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.
Versorgungsspannungsart: AC
Steuerspannung AC: 230 - 240 V
Steuerspannung DC: 0 - 0 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXT044H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.