Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC HNT041GR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzdatenkabel 2 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 6 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom40 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-240 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-240 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 6094740 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Stromwert Ir1 Einstellschieber16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers21,9 - 400,0 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöseeinheitLSNI
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,14 W
-
Verlustleistung pro Pol0,38 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
-
Höhe165 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe97 mm
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Motorantrieb integriertNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
EinspeisestelleBidirektional
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)5 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)100 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient15
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HNT041GR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HNT041GR
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC
PDF -
Betriebsanleitung
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Operating manual International 2020-09-21
Betriebsanleitung International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für HExx, HHxx, HMxx, HNxx - Leistungschalter h3 (Stand: 06.2018)
Montageanleitung International 2018-06-04
PDF2,04 MB
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP Dateien International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Ausschreibungstext
Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.
Nennstrom: 40 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 50 kA
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 40 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Polanzahl: 4
Steuer-/Bedienelement: Knebel
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nominales Drehmoment: 12 - 12 Nm
Einbau-/Anschlussort: Vorne
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,14 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 185 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Anschluss mit Kabelschuh
Höhe: 165 mm
Werkstoff Kabel: Kupfer
Aluminium
Breite: 140 mm
Tiefe: 97 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNT041GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.