The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXB069H
    EAN
    3250613111694
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H405
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630 HXB069H

    Preis
    42,20 €
    / Stück *
    42,20 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630

    HXB069H

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Kabel
    • Kabel­länge
      2 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HXB069H | Hager Deutschland

      Produktbild HXB069H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HXB069H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXB069H

      Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630

      PDF
    • Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung International 2024-03-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2024-03-08

      PDF
      8,37 MB
      Bild Montageanleitung für HXB040H - Motorantrieb für Baugröße x250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250) (Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB040H - Motorantrieb für Baugröße x250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250) (Stand: 03.2014)

      Montageanleitung International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
      Bild Montageanleitung für HXB068H, HXC040H - Motorantrieb für Baugröße h250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (multi-language, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB068H, HXC040H - Motorantrieb für Baugröße h250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (multi-language, Stand: 03.2014)

      Montageanleitung International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
      Bild Montageanleitung für HXB069H, HXD040H - Motorantrieb für Baugröße h630, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB069H, HXD040H - Motorantrieb für Baugröße h630, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018)

      Montageanleitung International 2018-11-21

      PDF
      2,44 MB
      Bild Montageanleitung für HXB069H, HXD068H, HXE040H - Leistungsschalter Baugröße h1000 3-/4-polig 70kA 250A LSI, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB069H, HXD068H, HXE040H - Leistungsschalter Baugröße h1000 3-/4-polig 70kA 250A LSI, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018)

      Montageanleitung International 2018-11-21

      PDF
      2,30 MB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HXF003H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      HXF003H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    • 2
      HYC322H - Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      HYC322H
      Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      Preis
      64,60 €
      / Stück *
      64,60 €
      / Stück *
    • 3
      HXF002H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      HXF002H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    • 4
      HXF042H - Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      HXF042H
      Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      Preis
      1.550,40 €
      / Stück *
      1.550,40 €
      / Stück *
    • 5
      HXF004H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      HXF004H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630

    Elektrische Verriegelungsset für passende Motorantriebe und Leistungs-/Lasttrennschalter.

    Polanzahl: 0
    Kabellänge: 2 m

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HXB069H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG