FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest HBT160F
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 42 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN160 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn300 mA
-
Polanzahl4
-
FehlerstromtypA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter35 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HBT160F
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HBT160F
FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Ausschreibungstext
Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter.
Nennstrom: 160 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 300 mA
Polanzahl: 4
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 35 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HBT160F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.