FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar HBT100H
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 27 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN100 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Polanzahl4
-
FehlerstromtypA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HBT100H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HBT100H
FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Ausschreibungstext
Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter.
Bemessungsstrom IN: 100 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
100 mA
300 mA
1000 mA
3000 mA
6000 mA
Polanzahl: 4
Fehlerstromtyp: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter: 35 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: HBT100H
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.