The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXB071H
    EAN
    3250613112943
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H405
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Bowdenzug 1,5 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern HXB071H

    Preis
    39,00 €
    / Stück *
    39,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bowdenzug 1,5 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

    HXB071H

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HXB071H
    PDF
    RoHS Report HXB071H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HXB071H | Hager Deutschland

      Produktbild HXB071H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXB071H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXB071H

      Bowdenzug 1,5 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-08-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-08-02

      PDF
      9,97 MB
      Bild Montageanleitung für HXB070H, HXC065H, HXD065H, HXE065H - Mechanische Verriegelung, Frontplatten, Bowdenzug zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern (RU-PT-EN, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB070H, HXC065H, HXD065H, HXE065H - Mechanische Verriegelung, Frontplatten, Bowdenzug zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern (RU-PT-EN, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung International 2013-02-06

      PDF
      3,58 MB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HXF003H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      HXF003H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    • 2
      HYC322H - Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      HYC322H
      Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      Preis
      64,60 €
      / Stück *
      64,60 €
      / Stück *
    • 3
      HXF002H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      HXF002H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    • 4
      HXF042H - Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      HXF042H
      Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      Preis
      1.550,40 €
      / Stück *
      1.550,40 €
      / Stück *
    • 5
      HXF004H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      HXF004H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 200-240V AC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG