Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 40kA FTC HNT040JR
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 6 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar -
Hilfs-Verriegelungskabel 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN40 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-240 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-26 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-26 kA
-
Nennstrom bei 10 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 15 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 20 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 25 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 30 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 45 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 50 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 55 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 70 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Nennstrom bei 65 °C gemäß IEC 6094740 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Stromwert Ir1 Einstellschieber16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers21,9 - 400,0 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöseeinheitLSI
-
Leistungsabgabe bei IN1,14 W
-
Verlustleistung pro Pol0,38 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
VerriegelbarJa
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Höhe165 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe97 mm
-
Motorantrieb integriertNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
EinspeisestelleBidirektional
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HNT040JR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HNT040JR
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 40kA FTC
PDF -
Betriebsanleitung
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018)
Montageanleitung International 2018-06-04
PDF2,86 MB
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP Dateien International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kBKonformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Ausschreibungstext
Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.
Nennstrom: 40 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 50 kA
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 40 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Polanzahl: 3
Steuer-/Bedienelement: Knebel
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2: 6 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2: 6 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947: 40 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947: 40 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nominales Drehmoment: 12 - 12 Nm
Einbau-/Anschlussort: Vorne
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,14 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 185 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Anschluss mit Kabelschuh
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Werkstoff Kabel: Kupfer
Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNT040JR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.