The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter und -umschalter
  • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais
  • HIC420E
  • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x200A HIC420E

EAN
3250613131760
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H400
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
10.977,30 €
/ Stück *
10.977,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x200A

HIC420E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • HZI410

    Spannungsabgriff für Lastumschalter HICxxxG/E 125/160/200A

    201,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    200 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    50 kA
Leis­tung
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    131000 W
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HIC420E | Hager Deutschland

    Produktbild HIC420E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HIC420E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HIC420E

    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x200A

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A DE | Hager Deutschland

    QuickStart HIC4xxE 125-630A DE

    Montageanleitung de-DE 2021-07-09

    PDF
    3,23 MB
    Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager Deutschland

    QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

    Montageanleitung International 2021-07-09

    PDF
    3,09 MB
  • Endverbraucher Kurzanleitung

    Bild Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Deutschland

    Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HIC408A - Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V
    HIC408A
    Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V
    Preis
    2.777,30 €
    / Stück *
    2.777,30 €
    / Stück *
  • 2
    HIC491E - Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1250A
    HIC491E
    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1250A
    Preis
    25.431,30 €
    / Stück *
    25.431,30 €
    / Stück *
  • 3
    HIB440M - Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
    HIB440M
    Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
    Preis
    5.376,70 €
    / Stück *
    5.376,70 €
    / Stück *
  • 4
    HIC480G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
    HIC480G
    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
    Preis
    19.680,70 €
    / Stück *
    19.680,70 €
    / Stück *
  • 5
    HIC492G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1600A
    HIC492G
    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1600A
    Preis
    26.332,70 €
    / Stück *
    26.332,70 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG