Elcom Namens­schild­vor­lagen

Fertigen Sie Ihr Namens­schild ganz bequem selbst an: Die Vorlage im Word-Format können Sie auf Folie ausdru­cken.


Namens­schild­vor­lagen für Ihre Elcom Außen­an­lage

Nutzen Sie unsere Beschrif­tungs­vor­lagen zur Erstel­lung von Namens­schil­dern, ganz einfach im gängigen Word-Format.

Je nach Namens­schild­größe stehen drei Vorlagen zur Verfü­gung:

 

  • Größe 1: für Außen­an­lagen Elcom one und Elcom modesta, Schild­höhe 14,5 mm
  • Größe 2: für Außen­an­lagen Elcom one und Elcom modesta, Schild­höhe 32,6 mm
  • Größe 3: für Außen­an­lagen Elcom modesta, Schild­höhe 76,0 mm

 

Wichtig: Nutzen Sie für den Druck­vor­gang ausschließ­lich Laser-/Kopier­folie.


Word-Vorlage zum Down­load