Die Technikzentrale:
Der moderne Zählerschrank
Die Technikzentrale:
Energieverteilung einfach und zukunftssicher
Ganz gleich, ob Sie ihn Schaltschrank, Zählerschrank oder Verteilerschrank nennen – er ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Hauses. Hier laufen alle Energie- und Datenleitungen zusammen und es wird gezählt, geschützt und vernetzt. Vor über 60 Jahren hat Hager dieses System miterfunden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt – vom einfachen Zählerkasten zur modernen Technikzentrale mit intelligenten Zählern und fortschrittlicher Kommunikationstechnik.
Funktionen
der Technikzentrale
Alles vereint im modernen Zählerschrank
- Zählen
- Schützen
- Vernetzen
Offen für mehr:
Das Gehäuse
Die Technikzentrale sorgt auf allen Ebenen für gute Verbindungen. Die seitlichen Schranköffnungen können werkzeuglos geöffnet werden.
- Öffnung im AAR
Einfache Querverdrahtung von Schrank zu Schrank durch den Anlagenseitigen Anschlussraum (bei den Bauhöhen 1.100 und 1.400 mm). - Öffnung im RfZ
Die perfekte Schrank/Schrank-Verbindung für die Verlegung von Datenleitungen (bei Bauhöhe 1.100 mm). - Öffnung im NAR
Für die schnelle und einfache Sammelschienenverbindung.
Vorgedacht und vorverdrahtet:
Messkonzepte-Felder, Komplettfelder und -schränke
Die Anwendungsregel
schnell und sicher umsetzen
Die Technikzentrale ist perfekt für die Integration intelligenter Mess- und Kommunikationssysteme vorbereitet. Mit der neuesten Technik wird die Umsetzung der VDE-AR-N 4100 noch einfacher, sicherer und effizienter.
Bereiten Sie Ihre Kunden jetzt auf die Energiewende vor!
Sparen Sie Zeit
mit ESA, SAVE und Phasenschienen
Modulargeräte
für die Technikzentrale
Rangierkanäle
perfekt verbinden
Häufig werden mehrere Verteilungen nebeneinander installiert. Mit dem Rangierkanal-Verbinder schaffen Sie eine einheitliche Optik der gesamten Zähleranlage.
- Saubere Optik
- Mehr Raum zur Querverdrahtung
- Einfache und sichere Montage
Schon Technikzentrale-Experte?
Kostenlose Tipp-Reihe
Erhalten Sie zusätzliche praktische Tipps rund um die Technikzentrale:
- Wie setze ich die Anwendungsregel 4100 optimal um?
- Wie spare ich Zeit bei der Planung von Zähleranlagen?
- Mit welchen Tricks gelingt die Installation schneller?
- u.v.m
Planungshilfen und digitale Tools
für die Technikzentrale
Hager Tipps
Gefällt Ihnen der Hager Tipp 44 zur VDE-AR-N4100?
In unserer Sammlung von Hager Tipps finden Sie komplexe Themen kompakt und verständlich erklärt: Einfach und praxisorientiert.
Elektromobilität
Der großmaßstäbliche Umstieg auf elektrische Antriebe stellt die tiefgreifendste Änderung dar, seitdem sich die Automobilität breitgesellschaftlich etablieren konnte. Nicht zuletzt, was die Energieversorgung und -erzeugung sowie die Ladeinfrastruktur sowie Förderungen und Vorgaben anbelangt. Um Ihnen in diesem „Dschungel“ hochkomplexer Themen einen Kompass zu reichen, haben wir verschiedene Informationen zu den elektromobilitätsspezifischen Themen zusammengetragen.
Downloads
zur Technikzentrale
Laden Sie sich jetzt die passenden Dokumente zur Technikzentrale herunter.