Berker Serie Glas Schalterprogramm | Hager

Berker Serie Glas

Klas­sisch trifft modern: Die Bauhaus-Designs stehen auch heute noch für die meis­ter­hafte Verbin­dung von Form und Funk­tion. Die Berker Serie Glas greift die klas­si­schen Designs auf und trans­por­tiert sie mit modernen Funk­tionen ins Hier und Jetzt.

Frontalansicht Berker Serie Glas Lichtschalter mit weißem Kebel und runder Abdeckplatte aus Glas

Bauhaus-Stil
in redu­zierter Form

Einfach­heit. Schöne Form anstelle schönen Scheins. Gestal­te­ri­sche Eleganz, die sich aus der Funk­tion ergibt: In der Berker Serie Glas, die unver­kennbar vom berühmten Bauhaus inspi­riert ist, kommen all diese Quali­täten zusammen.


Tech­ni­sche Daten 
zum Schal­ter­pro­gramm

  • Mate­ria­lien: Glas

 

  • Abmes­sungen: Ø 80 mm

 

  • Farben Rahmen: Glas klar, Glas polar­weiß

 

  • Farben Einsätze: polar­weiß glän­zend, schwarz glän­zend
Illustration der Rahmengrößen und Anordnungen Berker Serie Glas Schalterprogramm mit horizontaler und vertikaler Ausrichtung

Redu­ziertes Design 
einzig­ar­tige Eleganz

Gut zu wissen: Erhält­lich auch mit rück­seitig polar­weiß lackiertem Glas 

Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit weißem Knebel und Abdeckplatten in Weiß auf weißer Wand in Schlafzimmer

Serie Glas
beleuchtet

Alles andere als alltäg­lich

Auf Glas entfaltet das LED-Modul über den Licht­leiter eine beson­ders ange­nehme Wirkung, sei es im Altbau oder im modernen Wohnam­bi­ente. Die Rahmen erhalten Sie wahl­weise aus trans­pa­rentem Klar­glas oder auf der Rück­seite polar­weiß lackiert.

Frontalansicht Berker Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel Serie 1930 und Abdeckplatte aus Glas Serie Glas

Die Berker Serie Glas redu­ziert die runden Formen der Serie 1930 auf einen flachen Rahmen aus Glas. Damit steht die Funk­tion zwar im Vorder­grund, aber sie schafft dennoch eine voll­endete Form von einzig­ar­tiger Eleganz.

Die Rahmen aus klarem oder polar­weißem Glas fügen sich dank der Einfach­heit ihrer Konturen harmo­nisch in jeden Innen­raum. Die Dreh­knebel im Stil der Serie 1930 – aus schwarzem oder polar­weißem Kunst­stoff – verleihen der Berker Serie Glas wiederum einen nost­al­gi­schen Touch. Ein beson­derer Hingu­cker sind die Dreh­knebel und Zentral­ein­sätze aus verchromtem Messing.
Beson­ders ausge­wertet kann das Programm mit den LED-Modulen, so dass eine einzig­ar­tige Orien­tie­rungs- und Status­be­leuch­tung in warm- und kalt­weißem Licht reali­siert werden kann.

Das Ergebnis ist ein modernes Schal­ter­pro­gramm, das immer noch spür- und sichtbar der Bauhaus-Philo­so­phie folgt: Schön­heit, die auch funk­tio­niert.


Die Desi­gn­linie
live und in Farbe


Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel und Abdeckplatten aus Glas auf schwarzer Wand
Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit weißem Knebel und Abdeckplatten in Weiß auf weißer Wand in Schlafzimmer
Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel und Abdeckplatten aus Glas auf grauer Wand oberhalb Spüle
Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel und Abdeckplatten aus Glas auf grauer Wand oberhalb Spüle
Beispiel einer Installation Berker Serie Glas Lichtschalter mit schwarzem Knebel und Abdeckplatten in Weiß auf weißer Holzvertäfelung in Küche
Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Retro-Lichtschalter mit Knebel und Beleuchtung in Schwarz sowie Abdeckplatte aus Glas auf schwarzer Wand

Über­blick verschaffen und einfach bestellen

Die Berker Desi­gn­li­nien in allen verfüg­baren Farben und Funk­tionen ganz einfach ansehen, kalku­lieren und bestellen.