Aufputz-Gehäuse, 1-fach, Berker Serie 1930, schwarz, glänzend 100101
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bodenplatte für Aufputzinstallation 2 Produkte verfügbar
-
Leitungseinführung 7 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Höhe86 mm
-
Breite88 mm
-
Tiefe36 mm
-
Einbautiefe33,50 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
SchlagfestNein
-
Zugehörige SerienSerie 1930
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 100101
-
Broschüre
Berker Schalterwelten 2018
Innovation und Edition (18DE0018)
PDF4,14 MBVon der Manufaktur zur Edition
Das Besondere in kleinen Serien (17DE0330)
PDF2,43 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc22-1020
Konformitätserklärung International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Ausschreibungstext
Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Bodenplatte offen, mit Kombinationsverbinder sind Mehrfachkombinationen möglich. Material: Kunststoff.
Anzahl Module: 1
Zugehörige Serien: Serie 1930
Höhe: 86 mm
Breite: 88 mm
Tiefe: 36 mm
Einbautiefe: 33,50 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Abdeckrahmen: Nein
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 100101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.