The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie 1930
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930
    • WTA1700BG
    EAN
    3250610090510
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930

    Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz WTA1700BG

    Preis
    10,00 €
    / Stück *
    10,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz

    WTA1700BG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      85,50 mm
    • Höhe
      87,50 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
      2
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Matt
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA1700BG
    PDF
    RoHS Report WTA1700BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTA1700BG | Hager Deutschland

      Produktbild WTA1700BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTA1700BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTA1700BG

      Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTA1700WG - Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß
      WTA1700WG
      Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß
      Preis
      10,00 €
      / Stück *
      10,00 €
      / Stück *
    • 2
      WTA6400WG - Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß
      WTA6400WG
      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß
      Preis
      2,30 €
      / Stück *
      2,30 €
      / Stück *
    • 3
      WTA6100RG - Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot
      WTA6100RG
      Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot
      Preis
      0,62 €
      / Stück *
      0,62 €
      / Stück *
    • 4
      WTF1001BG - Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF1001BG
      Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *
    • 5
      WTF1001WG - Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF1001WG
      Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz

    Selbstverlöschende runde Bodenplatte, geeignet für runde Aufputz‑Rahmen 1‑fach.
    Für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet.

    Breite: 85,50 mm
    Höhe: 87,50 mm
    Bodenplatte für Aufputzinstallation: 2
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Glanzgrad: Matt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTA1700BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG