The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie 1930
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930
    • WTA6300WG
    EAN
    3250610090756
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro
    • Mehr sehen

    Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend WTA6300WG

    Preis
    2,60 €
    / Stück *
    2,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend

    WTA6300WG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      26,70 mm
    • Höhe
      29,50 mm
    Ausstat­tung
    • Leitungs­ein­füh­rungstyp
      Verbin­dungs­stück
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aufputz
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­pro­pylen (PP)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Seiden­matt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300WG
    PDF
    RoHS Report WTA6300WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTA6300WG | Hager Deutschland

      Produktbild WTA6300WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTA6300WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTA6300WG

      Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945162507 - Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      945162507
      Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      Preis
      3,65 €
      / Stück *
      3,65 €
      / Stück *
    • 2
      9182001 - Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9182001
      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,15 €
      / Stück *
      3,15 €
      / Stück *
    • 3
      91883 - Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
      91883
      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,35 €
      / Stück *
      3,35 €
      / Stück *
    • 4
      8183602 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      8183602
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 5
      91844 - Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      91844
      Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      Preis
      1,41 €
      / Stück *
      1,41 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend

    Verbinder für Aufputz‑Rahmen der Serie 1930.

    Abmessungen: 29.50 x 11 mm
    Tiefe: 26,70 mm
    Leitungseinführungstyp: Verbindungsstück
    Geeignet für Aufputz: Ja
    Werkstoff: Polypropylen (PP)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
    Glanzgrad: Seidenmatt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WTA6300WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG