Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau 9182001

EAN
4011334053132
Marke
Berker
VPE
200 Stücke
Preisgruppe
B010
2,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    22 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    1
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    12 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.