The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro
    • 91883
    EAN
    4011334053897
    Marke
    Berker
    VPE
    150 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau 91883

    Preis
    3,35 €
    / Stück *
    3,35 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

    91883

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      49 mm
    • Breite
      49 mm
    • Durch­messer
      49 mm
    • Tiefe
      45,50 mm
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      12 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Kann verbunden werden
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Grau
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 91883
    PDF
    Berker RoHS Report 91883
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 91883 | Hager Deutschland

      Produktbild 91883

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 91883 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 91883

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 70_01_11_2021 | Hager Deutschland

      70_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Bild 70_02_11_2021 | Hager Deutschland

      70_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      9191501 - Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9191501
      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 2
      9182001 - Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9182001
      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,15 €
      / Stück *
      3,15 €
      / Stück *
    • 3
      8183602 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      8183602
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 4
      945162507 - Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      945162507
      Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      Preis
      3,65 €
      / Stück *
      3,65 €
      / Stück *
    • 5
      91844 - Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      91844
      Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      Preis
      1,41 €
      / Stück *
      1,41 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG