Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze 8183602

EAN
4011334168171
Marke
Berker
VPE
200 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
1,35 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
81837
81837
Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
2,80 €/ Stück

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,80 mm
  • Breite
    55,80 mm
  • Tiefe
    15,80 mm

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.