The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro
    • 845162568
    EAN
    4011334318613
    Marke
    Berker
    VPE
    200 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro

    Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert 845162568

    Preis
    18,40 €
    / Stück *
    18,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert

    845162568

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      22,50 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 845162568
    PDF
    RoHS Report 845162568
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 845162568 | Hager Deutschland

      Produktbild 845162568

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 845162568 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 845162568

      Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      81837 - Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
      81837
      Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,15 €
      / Stück *
      3,15 €
      / Stück *
    • 2
      81836 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, grau
      81836
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 3
      8183601 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau
      8183601
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 4
      91933 - Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      91933
      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 5
      9191501 - Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9191501
      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert

    Blindverschluss mit Tragplatte.

    Related Series Names: integro flow
    Farbe: Aluminium
    Glanzgrad: Matt
    Oberfläche: Unbehandelt
    Lackiert

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 845162568
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG