Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau 9191502

EAN
4011334274544
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
6,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    49,50 mm
  • Breite
    109 mm
  • Tiefe
    39 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    2
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    13 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 9191502 | Hager Deutschland

    Produktbild 9191502

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 70_01_11_2021 | Hager Deutschland

    70_01_11_2021

    Konformitätserklärung International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Bild 70_02_11_2021 | Hager Deutschland

    70_02_11_2021

    Konformitätserklärung International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.