Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz WTA6400BG
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (30)Kompatible Produkte
-
Passend zu 80 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Tiefe36 mm
-
Höhe36,20 mm
-
LeitungseinführungstypVerbindungsstück
-
Geeignet für AufputzJa
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradSeidenmatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WTA6400BG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTA6400BG
Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Ausschreibungstext
Leitungs- und Kanaleinführung für Leitung oder Kabelkanal 15 x 15 mm oder Aufputz-/Unterputz Rahmen Serie 1930.
Abmessungen: 36.20 x 23 mm
Tiefe: 36 mm
Leitungseinführungstyp: Verbindungsstück
Geeignet für Aufputz: Ja
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
Glanzgrad: Seidenmatt
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WTA6400BG
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.