Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, grau glänzend 911512507
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Höhe59,50 mm
-
Breite59,50 mm
-
Tiefe41 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7038
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartZur Montage Auf entflammbarem Untergrund geeignet, Zur Aufbau-Montage von Apparaten
-
Zugehörige Serienflow
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 911512507
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet.
Anzahl Module: 0
Zugehörige Serien: flow
Höhe: 59,50 mm
Breite: 59,50 mm
Tiefe: 41 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Abdeckrahmen: Nein
Halogenfrei: Nein
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7038
Glanzgrad: Glänzend
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 911512507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.