The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 10309004
    EAN
    4011334180227
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050

    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert 10309004

    Preis
    33,30 €
    / Stück *
    33,30 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAD8210TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

    10309004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung 5 Produkte verfügbar
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
    • WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6200WG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, polarweiß glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400BG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WP

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

      1,45 €  / Stück*
    • WVA1762WP

      Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß

      7,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6200WG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, polarweiß glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400BG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

      2,30 €  / Stück*
    • WTA6400WP

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

      1,45 €  / Stück*
    • WVA1762WP

      Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß

      7,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      155 mm
    • Tiefe
      35 mm
    • Einbau­tiefe
      33,50 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 10309004
    PDF
    RoHS Report 10309004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10309004 | Hager Deutschland

      Produktbild 10309004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10309004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10309004

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

      Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

      Produktanhang de-DE 2007-09-17

      PDF
      91,26 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      372,46 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

    Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

    Anzahl Module: 2
    Farbe: Edelstahl
    RAL Nummer: 9022
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Duroplast
    Edelstahl
    Oberfläche: Unbehandelt
    Lackiert
    Höhe: 85 mm
    Breite: 155 mm
    Tiefe: 35 mm
    Einbautiefe: 33,50 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 10309004
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG