The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1
    • WVA1762WP
    EAN
    3250610093832
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H850
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß WVA1762WP

    Preis
    7,60 €
    / Stück *
    7,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß

    WVA1762WP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    10299004
    10299004
    Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert
    23,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    10309004
    10309004
    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert
    33,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10300069

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend

      21,40 €  / Stück*
    • 10306086

      Aufputz-Rahmen 2fach Q.1 anthrazit samt, lackiert

      31,60 €  / Stück*
    • 10300062

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend

      31,60 €  / Stück*
    • 10309004

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      33,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      153 mm
    • Höhe
      82 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
      2
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Glanz­grad
      Matt
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WVA1762WP
    PDF
    RoHS Report WVA1762WP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WVA1762WP | Hager Deutschland

      Produktbild WVA1762WP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WVA1762WP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WVA1762WP

      Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      348,23 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      300,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10116086 - Berker Rahmen 1-fach Serie Q.1 anthrazit, samt
      10116086
      Rahmen 1fach Q.1 anthrazit, samt
      Preis
      8,10 €
      / Stück *
      8,10 €
      / Stück *
    • 2
      10146086 - Berker Rahmen 4-fach Serie Q.1 anthrazit, samt
      10146086
      Rahmen 4fach Q.1 anthrazit, samt
      Preis
      33,20 €
      / Stück *
      33,20 €
      / Stück *
    • 3
      10156014 - Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert
      10156014
      Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert
      Preis
      98,90 €
      / Stück *
      98,90 €
      / Stück *
    • 4
      10156086 - Rahmen 5fach Q.1 anthrazit, samt
      10156086
      Rahmen 5fach Q.1 anthrazit, samt
      Preis
      50,30 €
      / Stück *
      50,30 €
      / Stück *
    • 5
      13096084 - Rahmen mit großem Ausschnitt Q.1 alu samt, lackiert
      13096084
      Rahmen mit großem Ausschnitt Q.1 alu samt, lackiert
      Preis
      19,40 €
      / Stück *
      19,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 2fach, 82 x 153 mm, weiß

    Selbstverlöschende Bodenplatte mit Aufdruck zur Montage von Aufputz-Rahmen auf entflammbaren Untergründen.

    Breite: 153 mm
    Höhe: 82 mm
    Bodenplatte für Aufputzinstallation: 2
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 1013
    Glanzgrad: Matt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WVA1762WP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG