Aufputz-Gehäuse 2fach B.3 polarweiß, matt 10421909
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leitungseinführung 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 14 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe93 mm
-
Breite154 mm
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe37 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
Montage aufAufputz
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
-
Zugehörige SerienB.3
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10421909
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10421909
Aufputz-Gehäuse 2fach B.3 polarweiß, matt
PDF -
Konformitätserklärung
036_00064_05_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Ausschreibungstext
Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage zum Einbau von Unterputz Einsätze und Abdeckrahmen. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Zugehörige Serien: B.3
Anzahl Module: 2
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 93 mm
Breite: 154 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 37 mm
Halogenfrei: Nein
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10421909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.