EAN
4011334018544
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B050
3,75 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    36 mm
Ausstat­tung
  • Leitungs­ein­füh­rungstyp
    Rohrein­füh­rung
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rohreinführung Aufputz schwarz, glänzend

Rohreinführung für Rohre oder Aufputz-/Unterputz Rahmen Serie 1930.

Abmessungen: 51.90 x 26 mm
Tiefe: 36 mm
Leitungseinführungstyp: Rohreinführung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 181705
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.