Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend 10310069
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leitungseinführung 5 Produkte verfügbar -
Bodenplatte für Aufputzinstallation 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module3
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe85 mm
-
Breite225 mm
-
Tiefe35 mm
-
Einbautiefe33,50 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
Montage aufAufputz
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeQ.x
-
Zugehörige SerienQ.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10310069
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10310069
Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12
PDF372,46 kB
Ausschreibungstext
Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Q.1
Anzahl Module: 3
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 85 mm
Breite: 225 mm
Tiefe: 35 mm
Einbautiefe: 33,50 mm
Halogenfrei: Nein
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10310069
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.