Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt 10136016
Ähnliche Produkte:
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 65 Produkte verfügbar -
Steckdose 117 Produkte verfügbar -
Wippe 45 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 16 Produkte verfügbar -
Bewegungsmelder 18 Produkte verfügbar -
Bussystem-Zeitschaltuhr 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Zentralstück
- Steckdose
- Wippe
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Bewegungsmelder
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Bussystem-Tastwippe
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Adapter- / Zwischenring
- Zentralstück für Dimmer
- Raumtemperaturregler
- Antennensteckdose
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Zubehör
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Aufputzgehäuse/-rahmen
- Zentralstück für Lichtsignal
- Einsatz - Taster
- Taste
- Dimmer
- Zentralstück für Zeitschaltuhr
- Steuereinsatz
- Abdeckung für Taster
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Blindverschluss
- Zentralstück für Blindabdeckung
- Raum-/Uhrenthermostat
- Lautsprecher
- Busankoppler
- Radio Touch
- Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Zeitschaltuhr
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Wippschalter
- Jalousieschalter/-taster
- Schlüsselschalter
- Dreistufen-Schalter
- Zugschalter
- Datenanschlussdose/-module
- Tragplatte
-
148009Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend
-
48606086Zentralstück für USB Q.x, anthrazit samt, lackiert
-
14641606Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
-
14641909Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
149202Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
149209Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, glänzend
-
14921909Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, matt/samt
-
146102Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari weiß, glänzend
-
146109Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14611909Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
148002Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
14631909Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
14801909Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt
-
147202Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend
-
147209Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14721404Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt
-
14721606Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt
-
14721909Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
146302Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
146309Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
41436084Steckdose SCHUKO mit Schraubliftklemmen Q.x alu samt, lackiert
-
48156089Steckdose SCHUKO/USB CC 20W PD Q.x, polarweiß samt
-
6765096084Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.x alu samt, lackiert
-
6765096086Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.x anthrazit, samt
-
6765096089Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.x polarweiß, samt
-
41236084Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.x alu samt, lackiert
-
41236086Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.x anthrazit samt
-
41236089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.x polarweiß samt
-
41436012Steckdose SCHUKO Q.x rot, samt
-
41436013Steckdose SCHUKO Q.x grün, samt
-
41436014Steckdose SCHUKO Q.x orange, samt
-
47276089Steckdose SCHUKO 45° Q.x polarweiß, samt
-
41436086Steckdose SCHUKO Q.x anthrazit, samt
-
41436089Steckdose SCHUKO Q.x polarweiß, samt
-
47236084Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.x alu samt, lackiert
-
47436012Steckdose SCHUKO Q.x rot, samt
-
47436013Steckdose SCHUKO Q.x grün, samt
-
47436014Steckdose SCHUKO Q.x orange, samt
-
47436084Steckdose SCHUKO Q.x alu samt, lackiert
-
47276084Steckdose SCHUKO 45° Q.x alu samt, lackiert
-
16216079Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x polarweiß, samt
-
16206086Wippe Q.x anthrazit, samt
-
16446084Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x alu samt, lackiert
-
16446086Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x anthrazit, samt
-
16446089Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x polarweiß, samt
-
16516069Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Tür Q.x polarweiß, samt
-
16516059Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Klingel Q.x polarweiß, samt
-
16516049Wippe mit oranger Linse und abtastbarem Symbol Licht Q.x polarweiß, samt
-
16616049Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt
-
16216074Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x alu samt, lackiert
-
16216076Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Aufdruck Symbol Licht Q.x anthrazit, samt
-
16276089Wippe 2fach mit Linse Q.x polarweiß, samt
-
16256084Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.x alu samt, lackiert
-
16256086Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.x anthrazit, samt
-
16256089Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.x polarweiß, samt
-
16216084Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.x alu samt, lackiert
-
16216086Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.x anthrazit, samt
-
16216089Wippe mit 2 beiliegenden Linsen Q.x polarweiß, samt
-
16206084Wippe Q.x alu samt, lackiert
-
16276084Wippe 2fach mit Linse Q.x alu samt, lackiert
-
3315396089USB, 5 mm Audio Steckdose Q.x polarweiß, samt
-
3315396086USB, 5 mm Audio Steckdose Q.x anthrazit, samt
-
3315396084USB, 5 mm Audio Steckdose Q.x alu samt, lackiert
-
3315426089High Definition Steckdose Q.x polarweiß, samt
-
3315426086High Definition Steckdose Q.x anthrazit, samt
-
3315426084High Definition Steckdose Q.x alu samt, lackiert
-
3315436089High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.x polarweiß, samt
-
3315436086High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.x anthrazit, samt
-
3315436084High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Q.x alu samt, lackiert
-
WDF4000WGTAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4011WGTAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF48001Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT1Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW1Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
85345129KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85346124KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85346126KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85346129KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85342224IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m Q.x alu samt, lackiert
-
85342226IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m Q.x anthrazit, samt
-
85342229IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m Q.x polarweiß, samt
-
85345124KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85345126KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85341229IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m Q.x polarweiß, samt
-
85342124Bewegungsmelder 2, 2 m Q.x alu samt, lackiert
-
85342126Bewegungsmelder 2, 2 m Q.x anthrazit, samt
-
85342129Bewegungsmelder 2, 2 m Q.x polarweiß, samt
-
85341124Bewegungsmelder 1, 1 m Q.x alu samt, lackiert
-
85341126Bewegungsmelder 1, 1 m Q.x anthrazit, samt
-
85341129Bewegungsmelder 1, 1 m Q.x polarweiß, samt
-
85341224IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m Q.x alu samt, lackiert
-
85341226IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m Q.x anthrazit, samt
-
85745229KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85745226KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85745224KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85745129KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85745126KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85745124KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85145129KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85145126KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85145124KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85146129KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85146126KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85146124KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
85648129KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x polarweiß, samt
-
85648126KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x anthrazit, samt
-
85648124KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x alu samt, lackiert
-
29526089LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.x polarweiß samt
-
29526086LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.x anthrazit samt
-
29526084LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.x alu samt, lackiert
-
29536089LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.x polarweiß samt
-
29536086LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.x anthrazit samt
-
29536084LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.x alu samt, lackiert
-
29516089LED-Signallicht RGB Q.x polarweiß samt
-
29516086LED-Signallicht RGB Q.x anthrazit samt
-
29516084LED-Signallicht RGB Q.x alu samt, lackiert
-
WDE5101Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE510110Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
-
11096084Zwischenring für Zentralplatte Q.x alu samt, lackiert
-
11096086Zwischenring für Zentralplatte Q.x anthrazit, samt
-
11096089Zwischenring für Zentralplatte Q.x polarweiß, samt
-
11096079Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.x polarweiß, samt
-
11096076Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.x anthrazit, samt
-
11096074Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.x alu samt, lackiert
-
11376089Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x polarweiß, samt
-
11376086Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x anthrazit, samt
-
11376084Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x alu samt, lackiert
-
11376079Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.x polarweiß, samt
-
11376076Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.x anthrazit, samt
-
11376074Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.x alu samt, lackiert
-
20266084Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.x alu samt, lackiert
-
20266086Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.x anthrazit, samt
-
20266089Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.x polarweiß, samt
-
20316089Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x polarweiß, samt
-
20316086Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x anthrazit, samt
-
20316084Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x alu samt, lackiert
-
20346089Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x polarweiß, samt
-
20346086Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x anthrazit, samt
-
20346084Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x alu samt, lackiert
-
20306084Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x alu samt, lack.
-
20306086Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x anthrazit, samt
-
20306089Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x polarweiß, samt
-
20296084Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.x, alu samt, lack.
-
20296086Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.x, anthr. samt, lack.
-
20296089Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, Q.x, polarw. samt
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
85241129Jalousie-Taste Q.x polarweiß, samt
-
85241126Jalousie-Taste Q.x anthrazit, samt
-
85241124Jalousie-Taste Q.x alu samt, lackiert
-
85221100Jalousie-Einsatz Komfort
-
85741124Jalousie-Schaltuhr Q.x alu samt, lackiert
-
85741129Jalousie-Schaltuhr Q.x polarweiß, samt
-
85741126Jalousie-Schaltuhr Q.x anthrazit, samt
-
1082608400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
-
11466084Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.x alu samt, lackiert
-
1084608600Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.x anthrazit, samt
-
1084608900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.x polarweiß, samt
-
1096608400Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.x alu samt, lackiert
-
1096608600Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.x anthrazit, samt
-
1096608900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter Q.x polarweiß, samt
-
15076084Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.x alu samt, lackiert
-
15076086Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.x anthrazit, samt
-
15076089Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster Q.x polarweiß, samt
-
1083608400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
-
1080608900Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.x polarweiß, samt
-
1083608600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt
-
1082608600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt
-
1083608900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x polarweiß, samt
-
1082608900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x polarweiß, samt
-
1081608400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
-
1081608600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt
-
1081608900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x polarweiß, samt
-
1080608400Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter Q.x alu samt, lackiert
-
11986089Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.x polarweiß, samt
-
11986086Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.x anthrazit, samt
-
11986084Zentralstück für Lichtsignal E14 Q.x alu samt, lackiert
-
11246089Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.x polarweiß, samt
-
11246084Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.x alu samt, lackiert
-
11246086Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Q.x anthrazit, samt
-
WDE503404Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE615031Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE505103Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2 A
-
WDE505102Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE505101Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE5051Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503808Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE5036Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503503Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503501Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE5035Serientaster 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
16406089Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x polarweiß, samt
-
WDE503203Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503101Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE5031Taster 1polig Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE385620Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
-
16406094Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.x alu samt, lackiert
-
16406096Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.x anthrazit samt
-
16406099Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.x polarweiß samt
-
16406084Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x alu samt, lackiert
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
16326089Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt
-
16326086Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt
-
16336089Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x polarweiß, samt
-
16336086Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Q.x anthrazit, samt
-
80960229Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.x polarweiß, samt
-
80960226Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.x anthrazit, samt
-
80960221Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.x alu, samt lackiert
-
80960329Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.x polarweiß, samt
-
80960326Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.x anthrazit, samt
-
80960321Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse Q.x alu, samt lackiert
-
10096089Blindverschluss mit Zentralstück Q.x polarweiß, samt
-
10096086Blindverschluss mit Zentralstück Q.x anthrazit, samt
-
10096084Blindverschluss mit Zentralstück Q.x alu samt, lackiert
-
10096079Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.x polarweiß, samt
-
10096076Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.x anthrazit, samt
-
10096074Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung Q.x alu samt, lack.
-
6710096089Blindverschluss mit Zentralstück Q.x polarweiß, samt
-
6710096086Blindverschluss mit Zentralstück Q.x anthrazit, samt
-
6710096084Blindverschluss mit Zentralstück Q.x alu samt, lackiert
-
30846086Radio Touch UP DAB+, Bluetooth Q.x anthrazit samt
-
29846084Radio Touch UP DAB+ Q.x alu samt
-
29846086Radio Touch UP DAB+ Q.x anthrazit samt
-
29846089Radio Touch UP DAB+ Q.x polarweiss samt
-
30846089Radio Touch UP DAB+, Bluetooth Q.x polarweiss samt
-
30846084Radio Touch UP DAB+, Bluetooth Q.x alu samt
-
80141170Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x
-
80143329Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt
-
80144329Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt
-
80142329Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt
-
80142170Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x
-
80141329Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt
-
80143321Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert
-
80143326Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt
-
80141321Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert
-
80144321Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert
-
80141326Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt
-
80144326Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt
-
80142321Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x alu samt, lackiert
-
80142326Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt
-
48604010USB PD Power Modul, 65W, S/B
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
WAS4154USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
-
WAS4155BMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS4155WMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE303303Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE36003Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303520Jalousieschalter, mechanische und elektrische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE382120Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
-
WDE382210Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383110Jalousie-Schlüsseltaster 1polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383120Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
-
WDE383210Jalousie-Schlüsseltaster 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE384103Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE384203Jalousie-Drehschalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE385103Jalousie-Schalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDE385203Jalousie-Schalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDE503520Jalousietaster, mechanischer und elektronische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF410766UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF410862UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4617STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4711RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4712WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4714GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4715NTragplatte mit brauner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4716PTragplatte mit oranger Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4717STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe222,50 mm
-
Breite80,50 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10136016
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10136016
Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
10116016Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samtPreis12,50 €/ Stück *12,50 €/ Stück * -
2
10146016Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samtPreis49,50 €/ Stück *49,50 €/ Stück * -
3
10146086Rahmen 4fach Q.1 anthrazit, samtPreis33,20 €/ Stück *33,20 €/ Stück * -
4
10290069Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzendPreis15,50 €/ Stück *15,50 €/ Stück * -
5
10156086Rahmen 5fach Q.1 anthrazit, samtPreis50,30 €/ Stück *50,30 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Serie: Q.1
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Höhe: 222,50 mm
Breite: 80,50 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 10136016
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.