- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Unterputzmontage IP44
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
- Mehr sehen
Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt 16616049
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 166 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementWippe mit Mundstabführung
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe58,50 mm
-
Breite58,50 mm
-
Tiefe22,50 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Mit fühlbarem SymbolNein
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16616049
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 16616049
Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
52_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Ausschreibungstext
Wippe mit Führung für Mundstab, Linse in orange und klar, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, für Wippschalter-/taster. Hinweis: Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Unbehandelt
Stoßfestigkeit IK: IK02
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 16616049
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.