![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x anthrazit, samt 16406086
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufAufputz
-
Anzahl der Tasten0
-
Mit RückmeldekontaktJa
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt, Lackiert
-
TransparentNein
-
Tiefe30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
-
Schutzart IPIP20
-
AnschlussartMit Schraubklemme
-
AufdruckMit Aufdruck "Hotelcard"
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Zugehörige SystemeBerker Q.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16406086
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBBedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)
Montageanleitung de-DE 2017-09-08
PDF712,85 kBBedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05)
Montageanleitung en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBMontageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
52_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-27
PDF192,31 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF307,54 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Ausschreibungstext
Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Zugehörige Systeme: Berker Q.x
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Tasten: 0
Mit Rückmeldekontakt: Ja
Abmessungen: 58.50 x 58.50 mm
Tiefe: 30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Transparent: Nein
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16406086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.